|
|
|
MTN4366-0100
Incarcator USB, Merten system M, Insertii duble, 2.1 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Mecanisme Merten
|
Gama
|
Merten
|
Nume produs
|
System M
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de incarcare USB
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Compatibilitate produs
|
Mobil/tableta Mac iOS
Mobil/tableta Android
Mobil/tableta Windows
|
Suplimentar
Numar priza
|
2
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Tip incarcare USB
|
USB tip A + A
|
Curent de iesire
|
2.1 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
|
[In] curent nominal
|
180 mA
|
Raportul de eficienta energetica
|
72
|
Puterea maxima consumata in W
|
0,1 W
|
Tensiunea nominala de iesire
|
10,5 W
|
Tensiune de iesire
|
5 V c.c. 2.1 A
|
Durata de service in ore
|
30000 H 10,5 W
|
Numar de borne
|
2 borne cu surub
|
Forma a capului surubului
|
Pozidriv No 1
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
7 mm
|
Material
|
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
|
Tip de protectie
|
Electronic overload and temperature protection
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime de montaj
|
30,8 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN 60950-1
EN 62684
ETSI EN 301 489-4
|
Directive
|
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică
2006/95/EC - directiva de joasă tensiune
|
Certificari produs
|
EAC
|
Grad de protectie IK
|
IK04
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
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
98,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,900 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,600 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,400 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,304 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|