|
|
|
MTN463501
Insertie Priza Telefon Rj12, 4 Contacte
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de telefon
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Tip priza de telefon
|
Priza telefon RJ12 (4 contact(e)
|
Informatii suplimentare priza
|
Cu suport inel
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
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
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
46,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,800 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,064 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|