|
|
|
MTN464925
Priza Inclinata, Alb Intens, Lucios, Sistem M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Denumire
|
M-Star
M-Plan
M-Elegance
M-Plan glass
M-Smart
System M
M-Arc
|
Tip produs sau componenta
|
Placa centrala
|
Destinatie produs
|
Priză înclinată
|
Prezentare dispozitiv
|
Rama cu suport de fixare
|
Informatii suplimentare priza
|
Cu suport inel
|
Culoare
|
Alb antimicrobian (RAL 9016)
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Material
|
Policarbonat lucios
|
Tratament suprafata
|
Antibacterian
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,01 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|