|
|
|
MTN466514
Placa Centrala dubla pentru Conector-Schneider Electric Rj45, Antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Placa
|
Destinatie produs
|
Data socket
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7024)
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Cu cleme
|
Numar priza
|
2
|
Tip rama
|
Lid
Suport eticheta
|
Material
|
Termoplastic
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Latime
|
71 mm
|
Inaltime
|
71 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,400 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,600 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,368 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|