|
|
|
MTN469844
Placa Centrala 1 Conector Rj45 Schneider Electric, Alb, Lucios, Sistem M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Merten System M
|
Denumire
|
M-Plan glass
M-Elegance
M-Plan
M-Smart
System M
M-Star
M-Arc
|
Tip produs sau componenta
|
Placa centrala
|
Destinatie produs
|
Mecanism RJ11 sau RJ45
|
Prezentare dispozitiv
|
Placa centrala
|
Informatii suplimentare priza
|
Cu capac de protectie impotriva prafului
Eticheta printabila cu placuta indicatoare
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu clema
|
Material
|
Policarbonat brilliant
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
23,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,71 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|