|
|
|
MTN472214
Rama M-Plan, 2 Aparate cu Opentru Etichetare, Instalare Orizontala, Antracit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten System M
|
Denumire
|
M-Plan
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Informatii suplimentare
|
Cu suprafaţa etichetei
|
Suplimentar
Numar de posturi
|
2 posturi
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7024)
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Material
|
Policarbonat
|
Mod de montare
|
Orizontal
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
37,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
2,6 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
16,3 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
95,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,97 kg
|
Garanție contractuală
|
|