Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
2,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,600 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
132,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
64
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
20,100 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,500 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,600 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4548,000 kg
|