Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN478219
MTN478219
Rama M-Smart, 2-Porturi,Alb Polar, Lucios
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten System M
Gama de produse Merten System M
Denumire M-Smart
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Suplimentar
Numar de posturi 2 posturi
Culoare Alb polar (RAL 9010)
Finisare suprafata Brilliant
Material Policarbonat
Mod de montare Orizontal si vertical
Grad de protectie IP IP20
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,400 cm
Latime prima forma de impachetare 8,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,100 cm
Greutate prima forma de impachetare 26,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,800 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,100 cm
Lungime a doua forma de impachetare 16,300 cm
Greutate a doua forma de impachetare 316,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 31,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 33,700 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,100 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,758 kg