Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
15 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
2 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
9 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
40 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
160
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,63 kg
|