Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN486214
MTN486214
Rama dubla M-Plan, antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten System M
Denumire M-Plan
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Suplimentar
Numar de posturi 2 posturi
Culoare Antracit (RAL 7024)
Finisare suprafata Mat
Material Policarbonat
Mod de montare Orizontal si vertical
Grad de protectie IP IP20
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 12,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,700 cm
Greutate prima forma de impachetare 40,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 2,600 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare 16,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 98,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 20,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,500 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,300 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,032 kg