|
|
|
MTN512325
Carcasa Aparenta, 3 Aparate, Alb Intens, Lucios, M-Smart/Artec
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 09, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Gama de produse
|
Merten Artec
Merten M-Smart
|
Denumire
|
M-Smart
Artec
|
Tip produs sau componenta
|
Carcasa montata aparent
|
Numar de posturi
|
3 posturi
|
Material
|
Policarbonat lucios
|
Suplimentar
Pozitie de montare
|
Orizontal si vertical
|
Intrare pentru cablu
|
2 intrare cablu
2 intrarea conductoarelor
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
22,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
206,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,5 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|