|
|
|
MTN515990
Inel Etansare pentru Cresterea Nivelului de Protectie La Ip 44, Sistem design
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Inel de etanşare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
10,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
150
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
21,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
31,100 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
32,200 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1962,000 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|