Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN518519
MTN518519
Inel Interm. pentru Insert. Comb. In Linie cu din 49075,Alb Polar, Lucios
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Merten System M
Tip produs sau componenta Intermediate ring
Culoare principala Alb polar
Suplimentar
Mod de fixare Conectare
Destinatie produs Insert DIN 49075
Culoare Alb polar (RAL 9010)
Material Termoplastic
Finisare suprafata Lucios
Grad de protectie IP IP20
Latime 71 mm
Inaltime 71 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,600 cm
Latime prima forma de impachetare 5,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 4,400 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,400 cm
Lungime a doua forma de impachetare 8,300 cm
Greutate a doua forma de impachetare 26,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 300
Inaltime a treia forma de impachetare 20,700 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,800 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,600 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1896,000 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni