|
|
|
MTN542895
Condensator, Ac 230 V, 0.33 µf
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Mecanisme Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Condensator
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala
|
230 V
|
Capacitatea sarcinii
|
0,33 µF
|
Lungime
|
25 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
12,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
150
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,900 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,700 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,166 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|