|
|
|
MTN544894
Argus Comutator Sensibil La Lumina, cu Comutare Temporizare, Gri deschis
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Întreruptor crepuscular
|
Culoare
|
Gri deschis
|
Suplimentar
Functie disponibila
|
With integrated light sensor
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V
|
[In] curent nominal
|
10 A
|
Capacitatea de comutare in W
|
2300
|
Sensibilitate luminoasa
|
2…300 lux
|
Temporizare
|
40 seconds
100 seconds
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Material
|
Policarbonat brilliant
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
186,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
35
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,400 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
31,100 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,400 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,948 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|