|
|
|
MTN5570-1019
detector Prezenta Argus,Alb Polar
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Detector de prezenta
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Culoare
|
Alb polar (RAL 9010)
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminare
|
Tip tehnologie
|
Electronic
|
Montare dispozitiv
|
Tavan
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Material
|
Termoplastic
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
[Ue] tensiune nominala
|
220/230 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Inaltimea de montare
|
2,5 m
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
296,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
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
2,903 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|