|
|
|
MTN567319
Placa Centrala pentru Comutator Rotativ Ventilator,Alb Polar, Lucios, Sistem M
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Placă de acoperire cu mâner
|
Denumire
|
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
System M
M-Star
M-Plan glass
M-Plan
|
Culoare
|
Alb polar (RAL 9010)
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
Comutator selector
|
Mod de fixare
|
Cu clema
|
Marcaj
|
0 - 1 - 2
|
Material
|
Termoplastic
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
28,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,300 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,700 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,208 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|