|
|
|
MTN587093
Led Insertie Semnal Luminos, O Singura culoare,Alb Polar
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Lampa
|
Suplimentar
Prezentare dispozitiv
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Culoare
|
Alb
|
Material
|
Termoplastic
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Sursa de lumina
|
LED
|
Culoare sursa de lumina
|
Alb
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Latime
|
71 mm
|
Inaltime
|
71 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
77,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,21 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|