|
|
|
MTN617144
Push-button KNX, 2 clapete, Alb lucios, Sistem M
|
|
|
Principal
Gama
|
KNX
|
Denumire
|
M-Star
M-Arc
M-Smart
System M
M-Plan glass
M-Elegance
M-Plan
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Culoare principala
|
Alb
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numarul tastelor FUNCTION
|
2
|
Semnalizare locala
|
LED
|
Locatie marcaj
|
Marcaj pe suportul de legenda
|
Material
|
Plastic brilliant
|
Culoare
|
Alb
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
66,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,37 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|