|
|
|
MTN618319
Coli de etichetare pentru butoane, alb polar, System M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Merten System M
|
Denumire
|
M-Star
M-Elegance
M-Plan
M-Smart
M-Plan glass
System M
M-Arc
|
Tip produs sau componenta
|
Foaie printabila
|
Colour
|
Alb polar (RAL 9010)
|
Marcaj
|
Fara simbol
|
Tip tehnologie
|
Cu jet de cerneala si laser
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
22,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
31,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
49,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,41 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|