|
|
|
MTN625114
Clapeta pentru Modul cu 1 Buton, Antracit, Sistem M
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Clapeta
|
Denumire
|
M-Arc
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
M-Star
M-Plan
System M
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7024)
|
Suplimentar
Tip de control
|
Tip tactil
|
Numar de clapete
|
1
|
Destinatie produs
|
Buton
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
16,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
150
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,86 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|