|
|
|
MTN627660
Push-button KNX, 4 clapete, Aluminiu, Sistem M
|
|
|
Principal
Gama
|
KNX
|
Denumire
|
M-Plan glass
M-Arc
System M
M-Plan
M-Elegance
M-Smart
M-Star
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Culoare principala
|
Aluminium
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numarul tastelor FUNCTION
|
4
|
Semnalizare locala
|
LED
|
Locatie marcaj
|
Marcaj pe suportul de legenda
|
Material
|
Plastic mat
|
Culoare
|
Aluminium
|
Tratament suprafata
|
Lacuit
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
68,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,900 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,300 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,600 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,500 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|