|
|
|
MTN629993
Actuator KNX de doza 1x230.16A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Releu de comutare
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Numar de contacte
|
1
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
[Ue] tensiune nominala
|
100...240 V
|
Frecventa retea electrica
|
50...60 Hz
|
[In] curent nominal
|
16 A
|
Tip de sarcina
|
Lampi cu halogen:<= 1700 W, 230 V c.a.
Lampi cu incandescenta:<= 1173 W, 100 V c.a.
Lampi cu incandescenta:<= 2700 W, 230 V c.a.
Lampi cu incandescenta:<= 2817 W, 240 V c.a.
Lampi cu halogen:<= 739 W, 100 V c.a.
Lampi cu halogen:<= 1773 W, 240 V c.a.
Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 434 VA, 100 V c.a.
Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 1000 VA, 230 V c.a.
Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 1043 VA, 240 V c.a.
Capacitiv:, 10 A, 105 µF, 100...240 V c.a.
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
50,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,100 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,200 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,446 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|