|
|
|
MTN630419
Detector de prezenta KNX Argus 180/2.20 M Incastrat, Alb polar, Sistem M
|
|
|
Principal
Gama
|
KNX
|
Denumire
|
M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
M-Elegance
System M
M-Star
M-Smart
|
Tip produs sau componenta
|
Detector de prezenta
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Culoare
|
Alb polar
|
Suplimentar
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
|
Numar de canale
|
5
|
Tip de protectie
|
Protectie zona de deformare
|
Tip de setare
|
Sensibilitate luminoasa reglabila
|
Ciclu de utilizare
|
15300 minute
|
Interval timp de intarziere
|
0...1 s (pornire)
|
Fata de detectie
|
Lateral:8 m
|
Unghi de detectare
|
180° orizontal
|
Material
|
Plastic brilliant
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Inaltimea de montare
|
2,2 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
92,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,400 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,146 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|