|
|
|
MTN630919
Detector de prezenta KNX Argus cu controlul luminii si receptor IR, Alb Polar
|
|
|
Principal
Gama
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Detector de prezenta
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Culoare
|
Alb polar
|
Suplimentar
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Numar de canale
|
6
|
Tip de protectie
|
Protectie zona de deformare
|
Tip de setare
|
Sensibilitate luminoasa reglabila
|
Ciclu de utilizare
|
15300 minute
|
Interval timp de intarziere
|
0...1 s (pornire)
|
Fata de detectie
|
Lateral:7 m
|
Unghi de detectare
|
360° orizontal
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Inaltimea de montare
|
2,5 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
184,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
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
1,512 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|