|
|
|
MTN631725
Detector de miscare KNX Argus 180/2,20 m incastrat, alb activ, System M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 09, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Denumire
|
M-Elegance
M-Smart
M-Star
M-Plan glass
M-Plan
System M
M-Arc
|
Tip produs sau componenta
|
Detector de miscare
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Numar de canale
|
5
|
Culoare
|
Alb antimicrobian (RAL 9016)
|
Suplimentar
Tip de setare
|
Sensibilitate luminoasa reglabila
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Inaltimea de montare
|
2,2 m
|
Ciclu de utilizare
|
15300 minute
|
Intarziere
|
1 second pornire
|
Zona de detectare a miscarii
|
16 m
|
Unghi de detectare
|
180° orizontal
|
Fata de detectie
|
Lateral:8 m
|
Tip de protectie
|
Protectie zona de deformare
|
Material
|
Plastic brilliant
|
Tratament suprafata
|
Antibacterian
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
92,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,17 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|