|
|
|
MTN632515
Detector de miscare KNX Argus 220, Maro Inchis
|
|
|
Principal
Gama
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Senzor de miscare
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Culoare
|
Negru brazilian
|
Cod de culoare
|
RAL 8019
|
Suplimentar
Numar de canale
|
20
5
|
Tip de protectie
|
Protectie zona de deformare
|
Tip de setare
|
Sensibilitate luminoasa reglabila
|
Ciclu de utilizare
|
9144 minute
|
Interval timp de intarziere
|
0...1 s (pornire)
|
Fata de detectie
|
Lateral:12 m
|
Zona de detectare a miscarii
|
24 m
|
Unghi de detectie orizontal
|
0…220 °
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Inaltimea de montare
|
2,5 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
352,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,200 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,498 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|