|
|
|
MTN639125
KNX Actuator termoelectric 230 V, Alb Polar
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Valva termoelectrica
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala
|
230 V
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
140,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
35
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,700 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,800 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,320 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|