|
|
|
MTN644492
KNX modul intrari binare 4x10
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Intrare binara
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Suplimentar
Total number of 18 mm modules
|
2,5
|
Montare dispozitiv
|
DIN rail
|
[Ue] tensiune nominala
|
10 V c.a. 50 Hz
|
Tip de iesire
|
Furnizeaza semnalul de tensiune
|
Numar de intrari
|
4
|
Tip de intrare
|
Binar
|
Semnalizare locala
|
LED
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
156,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
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
4,816 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|