|
|
|
MTN644692
KNX modul intrari binare 8x230
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Intrare binara
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Suplimentar
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Montare dispozitiv
|
DIN rail
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Numar de intrari
|
8
|
Tip de intrare
|
Binar
|
Semnalizare locala
|
LED
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
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
248,0 g
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
3,015 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|