|
|
|
MTN644792
KNX modul intrari binare 8x24
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Intrare binara
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Suplimentar
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Montare dispozitiv
|
DIN rail
|
[Ue] tensiune nominala
|
24 V c.a./c.c. 50 Hz
|
Numar de intrari
|
8
|
Tip de intrare
|
Binar
|
Semnalizare locala
|
LED
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
8,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
232,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,900 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,400 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,700 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|