|
|
|
MTN645094
KNX actuator ventiloconvector
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Actuator de incalzire
|
Mod de operare
|
Manual
Sistem magistrala KNX
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Rated output
|
0.5 A - 5 x pentru iesire continua de la 0 la 100 %
0.5 A pentru activarea/dezactivarea iesirii
|
Rated input
|
Tensiune de semnal (SELV):2 x binar
|
Suplimentar
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Montare dispozitiv
|
DIN rail
|
[Ue] tensiune nominala
|
207...253 V
|
Tip de sarcina
|
Supapa:230 V c.a.
Supapa:24 V c.a.
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
332,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,600 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
41,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,688 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|