|
|
|
MTN647395
Actuator KNX 2x230/16A cu detectie de curent si comanda manuala
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Releu de comutare
|
Mod de operare
|
Manual
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Informatii suplimentare dispozitiv modular
|
Conectabil cu diferite faze
|
Numar de contacte
|
2
|
Suplimentar
Functie disponibila
|
Detectarea curentului
|
Numarul total de module de 18 mm
|
2,5
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
[Ue] tensiune nominala
|
100...240 V
|
Frecventa retea electrica
|
50...60 Hz
|
[In] curent nominal
|
0,1…16 A
|
Tip de sarcina
|
Lampi cu incandescenta:<= 3600 W, 230 V c.a.
Lampi cu halogen:<= 2500 W, 230 V c.a.
Lampi cu incandescenta:<= 1600 W, 100 V c.a.
Lampi cu incandescenta:<= 3840 W, 240 V c.a.
Lampi cu halogen:<= 1086 W, 100 V c.a.
Lampi cu halogen:<= 2608 W, 240 V c.a.
Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 1086 VA, 100 V c.a.
Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 2500 VA, 230 V c.a.
Lampa fluorescenta compensata in paralel:<= 2608 VA, 240 V c.a.
Capacitiv:, 16 A, 200 µF, 100...240 V c.a.
Motor:<= 434 W, 100 V c.a.
Motor:<= 1000 W, 230 V c.a.
Motor:<= 1043 W, 240 V c.a.
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
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,900 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
218,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,600 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,948 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|