|
|
|
MTN647593
Actuator KNX 4x230/16A cu comanda manuala
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Releu de comutare
|
Mod de operare
|
Manual
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Informatii suplimentare dispozitiv modular
|
Conectabil cu diferite faze
|
Numar de contacte
|
4
|
Suplimentar
Numarul total de module de 18 mm
|
4
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V
|
Frecventa retea electrica
|
50...60 Hz
|
[In] curent nominal
|
16 A
|
Tip de sarcina
|
Lampi cu incandescenta:<= 3600 W, 230 V c.a.
Lampi cu halogen:<= 2500 W, 230 V c.a.
Capacitiv:, 16 A, 200 µF, 230 V c.a.
Lampi fluorescente:<= 2500 VA, 230 V c.a.
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
8,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,900 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
342,000 g
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
3,798 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|