|
|
|
MTN649804
Actuator jaluzele KNX 4x/10A, comanda manuala
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Servomotor de actionare storuri
|
Mod de operare
|
Manual
Sistem magistrala KNX
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Suplimentar
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
[Ue] tensiune nominala
|
100...240 V c.a. 50...60 Hz
|
[In] curent nominal
|
10 A
|
Numar de iesiri
|
4
|
Tip de sarcina
|
Motor:434 W, 100 V c.a.
Motor:1000 W, 230 V c.a.
Motor:1043 W, 240 V c.a.
|
Semnalizare locala
|
LED
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
385,0 g
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
4,166 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|