|
|
|
MTN649808
Actuator jaluzele KNX 8x/10A, comanda manuala
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Servomotor de actionare storuri
|
Mod de operare
|
Manual
Sistem magistrala KNX
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Suplimentar
Total number of 18 mm modules
|
8
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
[In] curent nominal
|
10 A
|
Numar de iesiri
|
8
|
Tip de sarcina
|
Motor:1000 VA, 230 V c.a.
|
Semnalizare locala
|
LED
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
28,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
708,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,644 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|