|
|
|
MTN6503-0201
Gateway de contorizare KNX Modbus
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
SpaceLogic KNX
|
Gama
|
SpaceLogic KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Gateway de contorizare
|
Tip magistrala
|
KNX
Modbus
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
|
Suplimentar
Comunicare a datelor
|
Contorizarea energiei si a puterii
|
Destinatie produs
|
PM9C contor universal
PM210 contor universal
PM710 contor universal
PM750 contor universal
PM810 contor universal
PM820 contor universal
PM850 contor universal
PM870 contor universal
PM1200 contor universal
PM6200 contor universal
PM3250 contor universal
PM3255 contor universal
IEM3150 contor de energie
IEM3155 contor de energie
IEM3250 contor de energie
IEM3255 contor de energie
SIM10M modul de interfata inteligent
|
Tip software
|
Software actualizabil
|
Port protocol de comunicatie
|
KNX
Modbus
|
Conexiuni - borne
|
Modbus:borne cu surub
KNX:borna de autobuz
|
Total number of 18 mm modules
|
2
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
[Ue] tensiune nominala
|
24 V
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
251,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,92 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|