|
|
|
MTN6513-1201
SpaceLogic KNX Sursa 1280 mA
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
SpaceLogic KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Sursa de alimentare
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Topologie
|
TP256
|
Echipament furnizat
|
Inductor de linie
|
Culoare
|
Alb
|
Suplimentar
Total number of 18 mm modules
|
6
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Tensiune nominala
|
180…264 V c.a. 50...60 Hz
|
Puterea maxima consumata in W
|
6,4 W
|
Curent de scurtcircuit maxim
|
3 A
|
Curentul maxim de iesire
|
1280 mA
|
Tensiune de iesire
|
30 V c.c.
|
Tip sursa de energie
|
SELV
|
Semnalizare locala
|
LED
|
Conexiuni - borne
|
0.5...4 mm131 borna cu surub pentru solid cablu
0.5...4 mm131 borna cu surub pentru torsadat cablu
0.5...2.5 mm² borna cu surub pentru blocat cu manson cablu
|
Inaltime
|
90 mm
|
Latime
|
108 mm
|
Adancime
|
65 mm
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…45 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
93 % fara condensare
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Directive
|
89/336/EEC - electromagnetic compatibility
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
506,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,004 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|