|
|
|
MTN6600-0603
Contor energie KNX 3x230 V / 16 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Contor de energie
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Numar de canale
|
3
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentar
Tip de masurare
|
Putere
Curent
Consum de energie
|
Functie disponibila
|
Managementul energiei
Prag de alarma
Toleranta reglabila
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c., <12,5 mA
|
Tensiune de intrare
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Curent de intrare
|
16 A pe canal
|
Clasa de precizie
|
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12
|
Precizie de masurare
|
Putere:+/- 10 %
Curent:+/- 10 %
|
Tip de intrare
|
Transformator de curent 0...20 mA
|
Pas de 18 mm
|
4
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Tip de control
|
Actionare manuala mod de programare
|
Semnalizare locala
|
Verde LED pentru RUN
Rosu LED pentru mod de programare
Verde si rosu LED pentru stare canal
|
Conexiuni - borne
|
Borna de autobuz pentru KNX bus
2,5 mm² borne cu surub pentru interior
|
Inaltime
|
90 mm
|
Latime
|
72 mm
|
Adancime
|
65 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…45 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
242,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,400 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,700 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,600 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,794 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|