|
|
|
MTN663529
Sursa Alimentare AC 24 V/1 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Sursa de alimentare
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Suplimentar
Conditii de utilizare
|
Alt aparat
Aparat KNX
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Puterea de functionare in W
|
24 W
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
207...253 V c.a. 50/60 Hz
|
Curent de iesire
|
1 A
|
Tensiune de iesire
|
24 V
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Inaltime
|
66,5 mm
93 mm
|
Latime
|
87,5 mm
|
Adancime
|
66,5 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
795,0 g
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
8,41 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|