|
|
|
MTN663991
KNX Senzor Temperatura Si Luminozitate
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Senzor de luminozitate si temperatura
|
Culoare principala
|
Gri deschis
|
Suplimentar
Tip magistrala
|
KNX
|
Functie disponibila
|
Cu cuplor de magistrala integrat
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Culoare
|
Gri deschis (RAL 7035)
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
156,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,700 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,400 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,174 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|