|
|
|
MTN668990
Baterie cu Gel de Plumb, 7.2 Ah
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Baterie
|
Tip baterie
|
Gel conductor
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala
|
12 V
|
Capacitate baterie
|
7,2 Ah
|
Material
|
Plastic: doza de aparat
|
Inaltime
|
100 mm
|
Latime
|
65 mm
|
Lungime
|
151 mm
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-15…40 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,564 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,900 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
17,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,310 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|