|
|
|
MTN6710-0102
SpaceLogic KNX Actuator dimare Master, 2 canale
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
SpaceLogic KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Element de dimare
|
Mod de operare
|
Sistem magistrala KNX
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Sina DIN
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Numar de iesiri
|
2
|
Tip de sarcina
|
Halogen LV:20...350 W la 230 V
Lampa cu incandescenta:20...350 W la 230 V
Lampa cu halogen:20...350 W la 230 V
Lampa LED RC:2...200 W la 230 V
Lampa cu LED-uri RL:2...60 W la 230 V
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
269,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
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
8,350 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|