Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN6725- promelek
MTN6725-0004
KNX DALI-Gateway Basic REG-K/2/16/64
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse KNX
Tip produs sau componenta Pasarela KNX DALI
Tip magistrala KNX
Functie disponibila Software actualizabil
Suplimentar
Total number of 18 mm modules 4
Suport de montare Sina DIN
[Ue] tensiune nominala 100...240 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Port protocol de comunicatie DALI
Semnalizare locala LED
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,200 cm
Latime prima forma de impachetare 13,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,900 cm
Greutate prima forma de impachetare 228,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 28
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,984 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni