|
|
|
MTN676090
Modul logic KNX basic
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Cuplor de magistrala
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Functie disponibila
|
Programabil ca modul logic
|
Suplimentar
Total number of 18 mm modules
|
2,5
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
143,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
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
4,78 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|