|
|
|
MTN682191
Intrare Analogica, 4 canale, Gri deschis
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Intrare analogica
|
Destinatie produs
|
Sistem magistrala KNX
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Suplimentar
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Tip intrare analogica
|
Tensiune de intrare analogica
Current analog input
|
Numar de intrari
|
4
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
8,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
228,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,900 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,666 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|