|
|
|
MTN693003
Sursa Alimentare 24 V DC / 0.4 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Sursa de alimentare
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Suplimentar
Conditii de utilizare
|
Alt aparat
Aparat KNX
|
Functie a modulului
|
Cu tensiunea de iesire stabilizata
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Puterea de functionare in W
|
9,6 W
|
Curent de iesire
|
0.4 A
|
Tensiune de iesire
|
24 V
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Inaltime
|
68,1 mm
|
Latime
|
17,5 mm
|
Adancime
|
68,1 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
104,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
35
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,100 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,700 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,066 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|