|
|
|
NSYCR55WU2
Rezistenta de incalzire ClimaSys 55W, 110-250 V
|
|
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
ClimaSys CR
|
Tip produs sau componenta
|
Rezistenta de incalzire
|
Compatibilitate gama
|
Prisma (P)
Prisma (G)
|
Gama de puteri
|
55 W
|
Tensiune de intrare
|
110...250 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentar
Pozitie de operare
|
Vertical
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Certificari produs
|
UL
VDE
|
Material
|
Corp:aluminiu extrudat
|
Inaltime
|
200 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Conditii de utilizare
|
Cofret sigilat
Rezistentele de incalzire trebuie instalate impreuna cu termostate
Protectie electrica necesara
|
Mod de fixare
|
Cu cleme
|
Suport de montare
|
Sina DIN 35 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
534,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
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
9,110 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|