|
|
|
NSYCU600
ClimaSys unitate de racire std partea later carcas - 640W la 230 V
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 22, 2024
|
|
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
CU
|
Tip produs sau componenta
|
Cooling unit
|
Suport de montare
|
Lateral
|
Installation
|
Interior lateral
|
Destinatie produs
|
Pentru carcasa
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Supply Voltage
|
230 V c.a. la 50/60 Hz, 1 fază
|
Rated Power
|
640 W
|
Putere de racire
|
640 W 50/60 Hz L35-L35
470 W 50/60 Hz L35-L50
|
Suplimentar
Inaltime
|
606 mm
|
Latime
|
316 mm
|
Adancime
|
212 mm
|
[In] curent nominal
|
2,1 A
|
Curentul de varf
|
8,1 A
|
Puterea consumata in W
|
400 W la 50/60 Hz, L35-L35
470 W la 50/60 Hz, L35-L50
|
Raportul de eficienta energetica
|
1,6
|
Tip de control
|
Controler electronic
|
Gama de setare a temperaturii
|
20…55 °C la 50 Hz
20…50 °C la 60 Hz
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
In cofret 20…46 °C
Maxim 55 °C
Outside the enclosure 20…55 °C la 50 Hz
Outside the enclosure 20…50 °C la 60 Hz
|
Noise level
|
65 dB conformitate cu EN/ISO 3746
|
Presiune
|
25 bar
|
Flow rate
|
Internal circuit 330 m3/h la 50/60 Hz
External circuit 570 m3/h la 50/60 Hz
|
Greutate neta
|
21 kg
|
Tip de gaz de racire
|
R134a (0,23 kg)
|
Type of filter
|
Optional external circuit filter
|
Tip de protectie
|
Protectie termica T 6 A
Protectie la scurtcircuit (magnetica)
|
Material
|
Otel
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
|
Directive
|
2006/95/EC - directiva de joasă tensiune
2006/42/EC - machinery
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică
|
Standarde
|
EN 60335-1
EN 378
EN/ISO 12100
EN 60204-1
EN 60335-2-40
|
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu SR EN 60529 (on the internal circuit)
IP34 conformitate cu SR EN 60529 (on the external circuit)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
21,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
31,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
60,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
21,0 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
84,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
167,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|