|
|
|
NSYCVF300M230PF
Vent. Fortata Climasys Ip54, 300M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
ClimaSys CV
|
Tip produs sau componenta
|
Ventilator
|
Tip de filtru
|
Standard
|
Flux de aer
|
Debit de aer cu filtru standard: 300 m3/h at 50 Hz
Debit de aer cu filtru standard: 350 m3/h at 60 Hz
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
145...253 V
|
Tensiune de intrare
|
230 V 50/60 Hz
|
Suplimentar
Putere absorbita
|
36 W 50 Hz
37 W 60 Hz
|
[In] curent nominal
|
0,16 A 60 Hz
0,17 A 50 Hz
|
Nivel de zgomot < la
|
55…56 dB
|
Tip rulment
|
Minge
|
Inaltime
|
Extern: 268 mm
|
Latime
|
Extern: 248 mm
|
Adancime
|
Extern : 116 mm
|
Dimensiuni decupaj
|
223 x 223 mm
|
Greutate neta
|
1,3 kg
|
Material
|
Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
|
Culoare
|
Grila de iesire:gri (RAL 7035)
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Presiune maxima
|
158 Pa flux de aer 0 m³/h
|
Conexiuni - borne
|
Conector Faston
|
Grad de protectie IP
|
IP54
|
Compozitie dispozitiv
|
1 motor axial
2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate
1 filtru:parte frontala a motorului axial
1 grila de iesire:frontal
1 sablon de decupare
1 cablu de alimentare
|
Conditii de utilizare
|
Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat
Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat
Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara
Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor
Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
25,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,642 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
28,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,476 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
64
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
95,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
135,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|